Surveillance

Solutions complètes pour la surveillance de l'état des machines et des installations

Les systèmes de surveillance des conditions et leurs composants contribuent à l'efficacité et au bon fonctionnement des machines et des installations dans l'industrie. Les perturbations du processus de production dues à des arrêts non planifiés peuvent être évitées grâce à l'utilisation de capteurs. Chez Balluff, vous trouverez des solutions complètes comprenant l'acquisition des données, leur traitement, leur visualisation et leur évaluation. L'accent est mis sur une installation rapide et facile, notamment dans les usines existantes.

Système de réapprovisionnement intelligent

  • comme système Kanban automatique ou en complément des systèmes existants
  • capteur optique radio alimenté par pile, facile à monter et à configurer
  • les messages de demande permettent d'optimiser les cycles de mise à disposition
  • connexion aux systèmes ERP et de gestion des marchandises

Boîte à outils pour la maintenance conditionnelle

  • Solution intégrée de rétrofit pour la surveillance des machines et des processus
  • Grande flexibilité grâce à la connexion d'un maximum de quatre capteurs IO-Link arbitraires.
  • Mise en service du système avec plug-and-play, visualisation des données
  • Sortie de messages d'avertissement en cas de dépassement des valeurs limites réglables
  • Système autonome avec stockage des données - indépendant du cloud et du système de contrôle de la machine
  • Surveillance à distance depuis n'importe quel endroit grâce à l'intégration du réseau

Guided Changeover Solution

  • augmentation de l'efficacité globale de l'installation (OEE)
  • temps d'équipement et de montée en puissance réduits
  • formation rapide de nouveaux collaborateurs
  • prévention des erreurs et minimisation des rebuts
  • surveillance continue des points de changement de production