- Affichages de position
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs capacitifs
Détection fiable d'objets et de niveaux
Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Nos capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
Capteurs capacitifs pour la détection d'objets
- détecteurs de proximité capacitifs en plastique et en acier inoxydable
- pour la détection de fluides à faible constante diélectrique
- dans des formes de construction compactes à partir de Ø 6,5 mm et des formes de construction plates, comme par ex. des formes de construction en disque, avec des distances de commutation jusqu'à 25 mm
- encastrable et ajustable par potentiomètre ou par apprentissage du câble
- IO-Link disponible
Capteurs de niveau capacitifs sans contact avec le produit
- pour la mesure de niveau de granulés plastiques, de céréales, de granulés de fourrage et de bois, d'huiles, de liquides aqueux, d'acides, de bases, de poudres conductrices, de produits en vrac, etc.
- grand choix de formes de construction et de matériaux de boîtier ainsi que de modèles à prix avantageux
- adaptation et réglage simples, également via IO-Link
- technologie brevetée Smart Level pour la compensation de l'adhérence, de la mousse et de l'humidité
Capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit
- Pour la détection de niveau de granulés plastiques, céréales, granulés d'alimentation et de bois, huiles, liquides aqueux, acides, bases, poudres conductrices, etc.
- Grand choix de modèles et de matériaux de boîtier, ainsi que des versions économiques
- Adaptation et réglage simples, également via l'IO-Link
- Technologie Smart Level pour la compensation des dépôts adhérents, de la mousse et de l'humidité
Têtes de capteur capacitives pour amplificateurs
- Têtes de capteur capacitives logées dans un boîtier en PTFE ou en acier inoxydable, pour les températures et pressions très extrêmes, ainsi que les espaces confinés
- Fonctionnement au moyen d'un amplificateur aval séparé, au choix avec signal de commutation – analogique ou avec l'interface IO-Link
- Montage rapide, simple et économique
- Disponibilité de variantes particulièrement robustes et résistance à l'environnement
Amplificateurs aval pour têtes de capteur capacitives
- Pour le réglage et l'exploitation simples de quasiment toutes les têtes de capteur capacitives Balluff
- Avec unité d'exploitation confort ou IO-Link pour montage sur profilé chapeau
- Possibilité de réglage en dehors de conditions ambiantes critiques
- Modèles compacts et modes de fonctionnement les plus divers
Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières et électronique déportée
- Capteurs capacitifs avec boîtier en acier inoxydable, plastique ou PTFE
- Résistent aux hautes températures jusqu'à 250 °C et, à 180 °C, résistent jusqu'à une pression de 6 bar, ainsi que jusqu'à une très haute pression de 150 bar
- Têtes de capteur pour le fonctionnement avec amplificateur séparé, compatibles IO-Link
- Variantes autocollantes pour une fixation simple et flexible