Eclairages pour systèmes de vision et machines

Conditions d'éclairage optimales pour votre application

Eclairages pour systèmes Vision

Tout traitement d'images repose sur le bon éclairage. Balluff offre un large spectre d'éclairages d'appoint robustes pour différents espaces de montage et tâches.

L'éclairage Balluff utilise des DEL économes en énergie et durables, sans risque ophtalmologique, conformément à la norme CEI 62471. Choix possibles : lumière rouge, blanche, infrarouge ou laser.

Principaux avantages

  • Qualité maximale (contrôle CEM complets, classe de protection élevée)
  • Montage simple et rapide
  • Mise en service simple

Éclairages annulaires

  • Fixation et installation simples
  • Boîtier de qualité supérieure, IP65
  • Possibilité de réalisation de grandes distances d'inspection
  • Adaptateur de diffuseur pour les applications avec surfaces miroitantes, afin d'éviter les réflexions perturbatrices

Éclairages linéaires

  • Fixation simple et positionnement flexible
  • Design quasi sans bord, d'où possibilité d'empilage et de juxtaposition
  • Boîtier de qualité supérieure, IP54
  • Grâce à la bride de fixation, combinable en tant que cadre quadratique ou rectangulaire

Rétroéclairages

  • Design extraplat
  • Installation simple et rapide
  • Polyvalent et lumineux
  • Boîtier de qualité supérieure, IP54 ou IP69K
  • Matériaux de première qualité
  • Variante acier inoxydable également disponible

Éclairages de champ sombre

  • Fixation simple et positionnement flexible
  • Boîtier de qualité supérieure, IP54
  • Fiables et puissants
  • Matériaux de première qualité

Éclairages coaxiaux

  • Sans entretien et apte au service en milieu industriel
  • Installation et intégration simples
  • Boîtier de qualité supérieure, IP54
  • Pour l'inspection de surfaces imprimées ou encrassées et en présence de codes aiguilletés
  • Matériaux de première qualité

Laser à ligne

  • Robuste et compact (modèles M18, M12)
  • Boîtier de qualité supérieure, IP67
  • Fixation simple et positionnement flexible
  • Installation simple, laser de classe 1M ou 2M (aucune mesure de protection supplémentaire n'est nécessaire)
  • Matériaux et modules laser de qualité supérieure
  • Grandes distances d'inspection jusqu'à 2000 mm
  • Lumineux et zoomable