Périphériques sans fil IO-Link

  • Le hub de capteurs/actionneurs IO-Link Wireless relie jusqu'à 8 E/S numériques au système IO-Link Wireless.
  • le pont IO-Link Wireless rend les périphériques IO-Link standard compatibles avec IO-Link Wireless
  • rapide et fiable (latence 5ms, taux d'erreur 10-9)
  • indice de protection
  • connexion simple au système sans fil IO-Link

Modules de réseau sans fil IO-Link

  • intégration rapide et configuration simple via un serveur web intégré
  • plage de fréquence 2.4 - 2.483 GHz utilisable sans licence dans le monde entier
  • portée de 10 à 20 m dans un environnement industriel
  • rapide et fiable (latence de 5ms, taux d'erreur de 10-9)
  • évolutif et extensible sans problème grâce à l'intégration de jusqu'à 40 autres appareils IO-Link