Système RFID industriel BIS L

La réponse aux tâches d'identification simples

Système RFID industriel BIS L

Nos systèmes RFID basse fréquence (RFID BIS L) sont adaptés pour les applications, dans lesquelles il s'agit simplement d'identification et moins de traitement de données.

Par exemple, pour la traçabilité, seul un code en lecture seule est souvent nécessaire. Les systèmes 125 kHz fonctionnent de façon fiable jusqu'à des portées de 100 mm et se comportent de façon relativement neutre par rapport à des matières telles que l'eau, les textiles, le bois et l'aluminium.

Principaux avantages

  • Taille mémoire des supports de données limitée à 192 octets
  • Pour la transmission de petites quantités de données
  • Gamme ordonnée de supports de données
  • Pour une utilisation dans des conditions environnementales moins hostiles
  • ID univoque avec 5 octets, en lecture seule
  • Supports de données en lecture seule disponibles (protégés contre les mauvaises manipulations)

Supports de données BF (125 kHz)

  • Supports de données ronds en différentes tailles : Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
  • Support de données en verre résistant aux produits chimiques en 13 × 3 mm
  • Support de données en lecture seule (3 ou 5 octets) ou programmable avec 192 octets
  • Possibilités de montage : Collage ou vissage
  • Deux variantes de supports de données en lecture seule disponibles : avec une identification "Unique ID" fixe de 5 octets ou avec programmation de 3 octets de données personnalisées, selon les spécifications du client

Têtes de lecture/écriture BF et antennes (125 kHz)

  • Les boîtiers robustes en classe de protection IP67 garantissent la fiabilité en environnement difficile
  • La portée dépend de la combinaison utilisée de tête de lecture/écriture et de support de données (voir la fiche technique de la tête de lecture/écriture respective)
  • Raccordement via connecteur M12, longueur de câble jusqu'à 50 m
  • Modèles plats disponibles

Unités d'exploitation BF (125 kHz)

  • Compatibilité électromagnétique parfaite grâce au boîtier coulé sous pression de zinc
  • Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
  • Concept de fixation variable pour le montage simple sur profilé chapeau ou sur profilé
  • Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
  • Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
  • Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
  • Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
  • Blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates courants pour une mise en œuvre rapide
  • Commutateur Ethernet 2 ports intégré pour une topologie linéaire ou annulaire
  • Petite et compacte (172 × 48 × 62 mm)
  • Interface USB pour une mise en service rapide, sans connexion de bus
  • BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
  • Alimentation en tension via des connecteurs 7/8" robustes pour les environnements industriels difficiles

Têtes de lecture/écriture BF (125 kHz) avec unité d'exploitation intégrée

  • Interfaces disponibles : parallèle et série (RS232, RS422)
  • Ne nécessite pas d'unité d'exploitation supplémentaire
  • Les visualisations d'état directement sur le boîtier du lecteur facilitent la mise en service et minimisent les temps d'immobilisation

Coupleurs de données BF (125 kHz)

  • Transmission sans entretien et sans usure mécanique
  • Transmission de signaux rapide et fiable
  • Différentes longueurs de câble : 1 m, 2 m et 5 m