Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs

Capteurs optoélectroniques

Disponible en:

173 Versions

Nos fibres optiques en plastique et en verre, qui sont conçues et testées pour nos amplificateurs pour fibre, sont disponibles en version réflective ou en version barrage. Vous pouvez les utiliser chaque fois que vous ne disposez pratiquement pas d'espace de montage : par exemple pour la reconnaissance des petites pièces, pour le contrôle d'attributs de pièces, pour le positionnement de pièces, pour les tâches de comptage et dans la robotique.

Vous pouvez utiliser les fibres optiques en plastique dans le cas d'exigences réduites en termes de robustesse, de résistance aux températures et aux produits chimiques. Les fibres optiques en verre sont adaptées aux environnements difficiles – y compris en cas de brouillard d'huile et d'influence chimique – ainsi que pour des températures allant jusqu'à 200 °C, voire au-delà.

Aussi bien les fibres en plastique que les fibres en verre se distinguent par leur précision et rapidité de transmission. Différentes extrémités (diamètre de 2 à 8 mm, quadratique de 5 x 4 mm à 23 x 55 mm, …) avec sortie de lumière droite ou coudée, ou même avec tête optique souple pour fibres optiques en plastique, parachèvent le portefeuille Balluff.

Les particularités

  • Grande réserve de fonctionnement
  • Matériaux de grande qualité et finition précise
  • Propriétés optiques homogènes
  • Compactes, flexibles et robustes avec différents matériaux d'enveloppe, longueurs et diamètres
  • Apprentissage sur le capteur via l'entrée d'apprentissage ou très confortablement via l'IO-Link
  • Sur demande, avec fonctions diagnostic et surveillance d'état
  • Également disponibles en tant que fibres confectionnables

Disponibilité

173 Versions

Code de commande Prix Version Modèles de connecteurs Câble Portée
Actions

BFO001A

BFO 18A-LEE-SMG-20-1
742.82 CAD Ø 6, optique 90° M18x1 Silicone sur acier inoxydable, 1.00 m 200 mm

BFO00C8

BFO D25 LA-HD-EAK-465-02
627.27 CAD 0,25x46,5, réseau optique 90° Ø 2,2 mm PE, 2 m

BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01
42.46 CAD M6, standard PE, 1 m 140 mm

BFO0004

BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
154.77 CAD M6, pointe fine, standard Ø 2,2 mm PE, 2 m

BFO0005

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
87.86 CAD M4, standard PE, 2 m 150 mm

BFO0006

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02
139.9 CAD M4, optique coax. PE, 2 m 130 mm

BFO0007

BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02
136.24 CAD M6, optique coax., câble souple PE, 2 m 110 mm

BFO000C

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01
153.55 CAD M2, standard Ø 2,2 mm PE, 1 m 140 mm

BFO000E

BFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02
250.65 CAD 4x20, optique 90° PE, 2 m 300 mm

BFO000H

BFO 18A-LAA-MZG-20-1
379.6 CAD M5, standard M18x1 Acier inoxydable, 1 m 200 mm