BFO000C

BFO N22 PT

Code typographique:

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01

Chargement...
Accessoires recommandés
Version
M2, standard
Utilisation
Pour amplificateurs pour fibre BFB
Amplificateur de référence
BFB 75K-001-..
Matériau type fibre
PMMA
Longueur de câble L
1 m
Matériau de l'enveloppe
PE
Portée
140 mm
Température ambiante
-40...60 °C
Matériau
Laiton nickelé
Face sensible, fibres
Ø 0,5 mm
Face sensible, disposition des fibres
Fibre individuelle
Classe de protection
IP65
Documentation technique
  • Fiche de données

Accessoires obligatoires

Amplificateur pour fibre

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06