- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée
- Interrupteurs de position unique inductifs
- Interrupteurs de position unique mécaniques
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée
Interrupteurs de position multipistes inductifs
Commutateurs à cames
Disponible en:
95 Versions
Nos interrupteurs de position multipistes inductifs combinent les avantages d'un capteur inductif avec ceux de notre série de boîtiers mécaniques, en ce que nous reprenons leur boîtier robuste et utilisons pour la fonction de commutation un élément de contact inductif fiable.
Vous bénéficiez ainsi d'une construction compacte et de grandes portées, qui permettent un fonctionnement sans contact et donc sans usure.
Les fréquences d'émission adaptées les unes aux autres des éléments de contact inductifs permettent un couplage en série dense des éléments. Et comme les éléments de contact sont systématiquement équipés de LED, vous reconnaissez immédiatement la fonction de commutation respective au niveau du couvercle du boîtier.
Les particularités
- Principe actif inductif fiable
- Visualisation d'état par LED de chaque élément de sortie
- Modèle compact
- Les cotes de fixation de formes de boîtier mécaniques normalisées sont utilisables
- Portées élevées
- Sans usure, puisque sans contact
- Juxtaposition dense possible grâce à des fréquences d'émission assorties les unes aux autres
- Classe de protection IP67 : résistant aux réfrigérants lubrifiants agressifs
95 Versions
Code de commande | Prix | Eléments de sortie, nombre | Forme de poussoir | Version | Type de raccordement | Entraxe entre contacts | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS038FBNS 816-B02-PA-12-602-11 |
716.9 CAD | 2 | Inductif | Borne à vis | 12 mm | ||
BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
966.86 CAD | 3 | Inductif | Borne à vis | 12 mm | ||
BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
1210.85 CAD | 4 | Inductif | Borne à vis | 12 mm | ||
BNS039PBNS 816-B04-THA-16-602-11 |
1208.48 CAD | 4 | Inductif | Borne à vis | 16 mm | ||
BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
1457.99 CAD | 5 | Inductif | Borne à vis | 12 mm | ||
BNS03AJBNS 816-B06-PA-12-602-11 |
1492.18 CAD | 6 | Inductif | Borne à vis | 12 mm | ||
BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
793.01 CAD | 2 | Inductif | Borne à vis | 12 mm | ||
BNS03ELBNS 816-B02-THA-16-613-11 |
875.53 CAD | 2 | Inductif | Borne à vis | 16 mm | ||
BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
1082.89 CAD | 3 | Inductif | Borne à vis | 12 mm | ||
BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
1372.63 CAD | 4 | Inductif | Borne à vis | 12 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.