Interrupteurs de position multipistes mécaniques

Commutateurs à cames

Disponible en:

490 Versions

Dans le cas des interrupteurs de position multipistes mécaniques sans coupure forcée, un poussoir télescopique exécute la commutation. Grâce à ce poussoir, un élément de contact mécanique est commuté dans une chambre étanche séparée. Le choix optimal de la forme du poussoir en combinaison avec nos cames est décisif dans des cas individuels. Ceci vous garantit une grande longévité de votre application.

Les particularités

  • Grande longévité
  • Boîtier robuste pour les applications extrêmes
  • Compatible IO-Link
  • Six séries
  • Jusqu'à 16 interfaces, selon la série
  • Visualisation d'état en option
  • Système à deux chambres en classe de protection IP67 : membrane sans usure avec séparation hermétique du mécanisme de poussoir et de l'intérieur de l’interrupteur
  • Guidage des poussoirs sans maintenance, auto-lubrifiant avec douille lisse

Disponibilité

490 Versions

Code de commande Prix Eléments de sortie, nombre Forme de poussoir Version Type de raccordement Entraxe entre contacts
Actions

BNS0287

BNS 819-B03-D12-61-12-10
606.87 CAD 3 1-3. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Borne à vis 12 mm

BSE0005

BSE 30.0-RK
70.19 CAD Borne à vis

BNS0001

BNS 819-D10-D12-100-10
2034.5 CAD 10 1-10. Elément de sortie: Toit, 1-10. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Borne à vis 12 mm

BNS00A1

BNS 819-D02-D12-100-10
427.03 CAD 2 1-2. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Borne à vis 12 mm

BNS00A2

BNS 819-D02-D12-100-10-FD
503.24 CAD 2 1-2. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Borne à vis 12 mm

BNS00AC

BNS 819-D02-D16-100-10
427.03 CAD 2 1-2. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Borne à vis 16 mm

BNS00C3

BNS 819-D02-L12-100-10
491.18 CAD 2 1-2. Elément de sortie: Roulement Contact à ressort Borne à vis 12 mm

BNS00C9

BNS 819-D02-R12-100-10
439.33 CAD 2 1-2. Elément de sortie: Galet Contact à ressort Borne à vis 12 mm

BNS00CT

BNS 819-D03-D12-100-10
594.88 CAD 3 1-3. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Borne à vis 12 mm

BNS00CU

BNS 819-D03-D12-100-10-FD
710.83 CAD 3 1-3. Elément de sortie: Toit Contact à ressort Borne à vis 12 mm