Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Télécharger

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

Code typographique:

BTL7 -B-DEX- Series - Profibus

Ce produit est disponible pour la fabrication express.
En savoir plus.

Fabrication express

Vous avez besoin du produit de toute urgence ? Profitez alors de notre production express : 24 à 48 heures de délai de production plus le temps de transport/logistique. (Vous pouvez également raccourcir le délai de livraison en choisissant la livraison express.)

Votre commande sera vérifiée et lancée immédiatement. Dans certains cas, il se peut que la production express ne soit pas possible. Bien entendu, nous vous en informerons immédiatement et annulerons les frais d'envoi express.

Veuillez noter que les produits fabriqués en production express ne peuvent pas être échangés.

EUR
+335 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Demande de contact

Interface
Profibus
Longueur de mesure
25...7620 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 10 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...60 °C
Version mécanique
Fixation filetage M18
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Catégorie Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Mandatory accessories

Capteur de position pour modèle à tige