Caméras de vision USB3
Code typographique:
BVS CA-SF2 - Standard
Ancienne désignation Matrix Vision :
mvBlueFOX3-2
Demande de contact
- Version
- Caméra industrielle USB3 Vision
- Interface
- USB 2.0 / 3.0
- Entrées numériques
- 2x PNP opto-isolated
- Sorties numériques
- 4x PNP à séparation galvanique
- Monture d'objectif
- Monture C
- Formats d'image
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Matériau du boîtier
- Aluminium, revêtement par poudre, peint
- Dimensions
- 40 x 40 x 50.9 mm
- Tension d'emploi Ub
- 10...28 VDC
- Température ambiante
- 0...45 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Classe de protection
- IP30
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination