Caméras de vision USB3

Code typographique:

BVS CA-SF4 - Standard

Ancienne désignation Matrix Vision :

mvBlueFOX3-4

Demande de contact

Version
Caméra industrielle USB3 Vision
Interface
USB 2.0 / 3.0
Entrées numériques
2x PNP opto-isolated
Sorties numériques
4x PNP à séparation galvanique
Monture d'objectif
Monture C
Formats d'image
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Matériau du boîtier
Aluminium, revêtement par poudre, peint
Dimensions
37 x 37 x 53.8 mm
Tension d'emploi Ub
10...28 VDC
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classe de protection
IP30
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Blocs d'alimentation pour l'automate

Adaptateur

Câbles de liaison

Câbles de raccordement

Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN