- Température ambiante
- -10...50 °C
- Distance focale
- 25 mm
- Obturateur
- 2.8
- Distance d'objet minimale (MOD)
- 200 mm
- Angle de vue horizontal
- 20.0 °
- Angle de vue vertical
- 15.0 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Résolution de l'image
- 5 MP
- Fixation
- Vis
- Monture d'objectif
- Monture C
- Dimensions
- Ø 32 x 25 mm
- Poids
- 55 g
- Texte additionnel
- L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"