- Température ambiante
- -10...50 °C
- Distance focale
- 75 mm
- Back focal length
- 14.5 mm
- Obturateur
- 1.8
- Distortion
- -0.2 %
- Distance d'objet minimale (MOD)
- 1000 mm
- Angle de vue horizontal
- 9.7 °
- Angle de vue vertical
- 7.3 °
- Max. Sensor size
- 1"
- Résolution de l'image
- 4 MP
- Fixation
- Vis
- Monture d'objectif
- Monture C
- Dimensions
- Ø 49 x 63.4 mm
- Classe de protection
- IP20
- Poids
- 195 g
- Texte additionnel
- L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"