FHW005R

Objectifs à monture C

Code typographique:

LM8JC5MC

Chargement...
Température ambiante
-10...50 °C
Distance focale
8 mm
Obturateur
2.8
Distance d'objet minimale (MOD)
150 mm
Angle de vue horizontal
57.6 °
Angle de vue vertical
44.4 °
Max. Sensor size
2/3"
Résolution de l'image
5 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 32 x 27 mm
Poids
55 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"