- Température ambiante
- -10...50 °C
- Filtre
- IR corrected
- Distance focale
- 16 mm
- Back focal length
- 14.7 mm
- Obturateur
- 1.4
- Distortion
- -0.8 %
- Distance d'objet minimale (MOD)
- 300 mm
- Angle de vue horizontal
- 30.9 °
- Angle de vue vertical
- 23.2 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Résolution de l'image
- 5 MP
- Fixation
- Vis
- Monture d'objectif
- Monture C
- Dimensions
- Ø 34 x 45.5 mm
- Classe de protection
- IP20
- Poids
- 100 g
- Texte additionnel
- L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"