FHW005H

Objectifs à monture C

Code typographique:

LM25JC5M-IR

Chargement...
Température ambiante
-10...50 °C
Filtre
IR corrected
Distance focale
25 mm
Back focal length
12 mm
Obturateur
1.4
Distortion
-0.3 %
Distance d'objet minimale (MOD)
300 mm
Angle de vue horizontal
20.1 °
Angle de vue vertical
15.1 °
Max. Sensor size
2/3"
Résolution de l'image
5 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 34 x 47 mm
Classe de protection
IP20
Poids
110 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"