BIS01FU

Appareils portatifs RFID de base

Code typographique:

BIS V-830-3-011-B-000

Chargement...
Groupe de produits
RFID Mobile Devices
Principe de fonctionnement
Programmateur portable
Système d'exploitation
Android™ 9.0*
Processeur
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Mémoire de travail
2 GB RAM
Mémoire de données
16 GB Flash
Affichage
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Type de pile
Lithium-ion accu
Interface 01
WLAN
Interface 02
Bluetooth
Tension d'emploi Ub
3.8 VDC Lot d'accumulateurs
Visualisation d'état
Progress indicator, LED
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

HF-Accessories  (13.56 MHz)

LF-Accessories  (70/ 455 kHz)

UHF-Accessories (860…960 MHz)

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92