BIS01FW
Appareils portatifs RFID de base
Code typographique:
BIS V-830-3-011-B-001
- Groupe de produits
- RFID Mobile Devices
- Principe de fonctionnement
- Programmateur portable
- Système d'exploitation
- Android™ 9.0*
- Processeur
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Mémoire de données
- 16 GB Flash
- Affichage
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Type de pile
- Lithium-ion accu
- Interface 01
- WLAN
- Interface 02
- Bluetooth
- Tension d'emploi Ub
- 3.8 VDC Lot d'accumulateurs
- Visualisation d'état
- Progress indicator, LED
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Caractéristiques supplémentaires
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
-
Fiche de données
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-90
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92