BVS0060
Capteurs d'identification fixes
Code typographique:
BVS ID-M1280BF1-L3-000
Description du produit
Les capteurs d'identification fixes de Balluff lisent les codes à barres, les codes 2D et les codes DMC de manière précise et fiable. Ils sont installés de manière fixe sur l'installation et garantissent, grâce à une utilisation simple, que les codes sont saisis de manière particulièrement rapide et fiable pendant la production en cours.
Des interfaces d'automatisation et informatiques standardisées garantissent que les informations lues sont transmises à l'API ou aux systèmes informatiques. En outre, certaines variantes disposent d'une interface IO-Link et vous offrent des informations de surveillance conditionnelle supplémentaires, par exemple sur les vibrations ou la qualité du code. En résumé : un multitalent unique au sein de l'identification optique.
- Utilisation
-
Code analysis
Code reading - Codes à barres
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Codes 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Résolution de l'image
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Portée
- 50...600 mm
- Champ visuel
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Type de lumière
- LED
- Emetteur de lumière, éclairage
-
LED white
LED red - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Matériau du boîtier
- Aluminium, Coulé sous pression, peint
- Dimensions
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03