BVS0199
3D RV1 210
Code typographique:
BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
Demande de contact
Description du produit
Une mise en œuvre rapide, une grande flexibilité d'utilisation et un boîtier robuste caractérisent la caméra 3D stéréoscopique.
Avec 12 millions de points de données 3D et une résolution de 12 MPixels, la caméra saisit chaque détail et ce, avec un taux de rafraîchissement d'image pouvant atteindre 9 Hz, en fonction de la résolution. De plus, les objectifs réglables des caméras et du projecteur intégré permettent d'obtenir des résultats optimaux, quel que soit l'espace de travail dans lequel la caméra est utilisée.
L'interface GigE Vision permet de créer des applications 3D personnalisées sur la base des données de la caméra.
La bibliothèque logicielle fournie permet de transférer automatiquement le calcul 3D sur une carte graphique, ce qui permet d'augmenter les performances de la caméra.
- Utilisation
-
for 3D data acquisition
Bin Picking
Détection d'objets
Gripping point calculation - Résolution de l'image
- 12 MP (4112 x 3008 pixels)
- Type de capteur Vision
- Obturateur global monochrome CMOS 1,1"
- Distance focale
- 16 mm
- Matériau du boîtier
- Aluminium, peint
- Dimensions
- 262 x 82 x 204 mm
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, X-codé
- Tension d'emploi Ub
- 22...26 VDC
- Température ambiante
- 0...45 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP54
-
Fiche de données
-
Élimination
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
- ETIM 7.0
- EC001820