BIS00U6

Têtes de lecture/écriture BF et antennes (125 kHz)

Code typographique:

BIS VL-301-001-S4

Chargement...
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Dimensions
80 x 80 x 40 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Communication
Read/Write
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Matériau du boîtier
PBT
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Température de stockage
-20...85 °C
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Données de mesurage

  • Élimination

Câbles de liaison

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01