- Distance focale
- 3.5 mm
- Obturateur
- 1.8
- Angle de vue horizontal
- 78.0 °
- Angle de vue vertical
- 62.5 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Résolution de l'image
- 1.5 MP
- Monture d'objectif
- Monture S
- Dimensions
- Ø 24 x 21.3 mm
- Poids
- 14 g
- Texte additionnel
- L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"