FHW02AA

Objectifs à monture S

Code typographique:

B10M5425C

Chargement...
Filtre
Filtre de coupure infrarouge
Distance focale
5.4 mm
Obturateur
2.5
Distance d'objet minimale (MOD)
200 mm
Angle de vue horizontal
60.0 °
Angle de vue vertical
46.0 °
Max. Sensor size
1/2.3"
Résolution de l'image
10 MP
Monture d'objectif
Monture S
Dimensions
Ø 13.5 x 18.74 mm
Poids
7 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"