FHW02AF

Objectifs à monture S

Code typographique:

B5M4018C

Chargement...
Filtre
Filtre de coupure infrarouge
Distance focale
4 mm
Obturateur
1.8
Distance d'objet minimale (MOD)
200 mm
Angle de vue horizontal
86.0 °
Angle de vue vertical
63.0 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Résolution de l'image
5 MP
Monture d'objectif
Monture S
Dimensions
Ø 14 x 17.44 mm
Poids
7 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"