- Filtre
- Filtre de coupure infrarouge
- Distance focale
- 3.6 mm
- Obturateur
- 1.8
- Distance d'objet minimale (MOD)
- 200 mm
- Angle de vue horizontal
- 77.0 °
- Angle de vue vertical
- 54.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Résolution de l'image
- 1 MP
- Monture d'objectif
- Monture S
- Dimensions
- Ø 14 x 17.93 mm
- Poids
- 6 g
- Texte additionnel
- L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"