FHW02AH

Objectifs à monture S

Code typographique:

B5M3618C

Chargement...
Filtre
Filtre de coupure infrarouge
Distance focale
3.6 mm
Obturateur
1.8
Angle de vue horizontal
96.4 °
Angle de vue vertical
69.8 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Résolution de l'image
5 MP
Monture d'objectif
Monture S
Dimensions
Ø 14 x 18.08 mm
Poids
6 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"