FHW02AE

Objectifs à monture S

Code typographique:

B5M8018C

Chargement...
Filtre
Filtre de coupure infrarouge
Distance focale
8 mm
Obturateur
1.8
Distance d'objet minimale (MOD)
500 mm
Angle de vue horizontal
41.4 °
Angle de vue vertical
30.8 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Résolution de l'image
5 MP
Monture d'objectif
Monture S
Dimensions
Ø 14 x 20.8 mm
Poids
7 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"