- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Automazione intralogistica: migliorare l'efficienza e la produttività
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
Drive Technology
Aumentare l'efficienza energetica – accrescere la qualità
Balluff vi offre un'ampia gamma di sensori e sistemi di misurazione della posizione con le tecnologie più disparate, adatti in modo specifico ai moderni requisiti della tecnologia di azionamento elettrica, idraulica e pneumatica.
Potete così scegliere tra un'ampia e flessibile gamma di utilizzo.
Naturalmente, sviluppiamo anche soluzioni su misura secondo i vostri desideri e le vostre indicazioni specifiche e le mettiamo in opera per voi.
I principali vantaggi in un colpo d'occhio:
- Miglioramento dell'efficienza energetica di macchine e impianti
- Cicli macchina regolati, movimenti controllati
Per integrazione in azionamenti lineari e rotativi: Tecnica compatta ad alta precisione
Per un azionamento quanto più compatto possibile sono indispensabili soluzioni integrate di sensori. Per l'integrazione diretta in azionamenti lineari e rotanti, sono l'ideale i sistemi di misurazione della corsa e angolari a codifica magnetica BML con forme costruttive contenute e senza rivali.
Questi sistemi di misurazione della posizione sono costituiti da un sensore e da un elemento di isurazione magnetico che, grazie alla tecnologia permagnetica, può contare su un campo magnetico assolutamente omogeneo. Ciò garantisce elevata sicurezza di funzionamento, isteresi ridotta e scostamenti minimi di linearità.
Il sensore scivola a una distanza di max. 5 mm sull'elemento di misurazione codificato e opera del tutto senza contatto. Inoltre il segnale di posizione è disponibile in modo assoluto o incrementale.
L'elemento di misurazione è disponibile sotto forma di materiale a nastro per il funzionamento lineare oppure ad anello o a disco per movimenti rotatori. Per accrescere ulteriormente la flessibilità si può scegliere tra varie interfacce (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).
Sistemi di feedback per azionamenti diretti lineari: Elevata efficienza energetica e qualità dell'azionamento grazie a estrema precisione e dinamismo
I sistemi di misurazione della posizione BML di Balluff, estremamente precisi e dinamici, assicurano levata efficienza energetica e qualità di azionamento. Pertanto, i sistemi di misurazione in tempo reale offrono un feedback ottimale della posizione con la massima efficienza energetica per la migliore qualità di regolazione – anche quando, in applicazioni estremamente dinamiche, la velocità di movimento raggiunge 10 m/s. Grazie alla risoluzione di 1 μm si raggiungono classi di precisione fino a ± 7 μm.
Feedback di posizione nel motore Torque: Versioni piane per alberi cavi grandi
Quando si tratta di compiti di spostamento e posizionamento altamente dinamici, rapidi e precisi, i motori Torque con sistemi di misurazione dell'angolo a codifica magnetica BML rappresentano la scelta giusta.
Impiegati nei servomeccanismi, garantiscono un feedback esatto sulla posizione. Ciò è determinante per precisione di posizionamento, efficienza energetica, durata e design dell'intera applicazione. I sistemi di misurazione a codifica permagnetica, grazie alla loro piccola testa del sensore e al disco Code piano con ampio diametro interno sono integrabili alla perfezione nei motori Torque.
qualità di regolazione ottimale: risultato della misurazione estremamente preciso
precisione di posizionamento elevata e costante: senza gioco e isteresi
azionamento piano: disco Code piano
con interfaccia SIN/COS e ABZ
Rilevamento finecorsa e posizioni singole: Gamma completa di Mini-sensori per soluzioni ottimali
Per rilevare finecorsa e posizioni di riferimento, i sensori binari dalle tecnologie più disparate vi garantiscono in modo affidabile semplici interrogazioni di posizione. In virtù delle dimensioni contenute e del peso ridotto, le nostre serie miniaturizzate convincono dove lo spazio è esiguo e nell'impiego su attuatori e assi motorizzati. Per esempio nel caso di pinze, caricatori a portale o applicazioni Pick-and-Place, dove ogni grammo di peso in meno aumenta l'efficienza energetica dell'impianto.
Ovunque nella costruzione di macchine e impianti si rilevano i numeri di giri – ad esempio direttamente nell'azionamento o sui vari alberi di una macchina confezionatrice. Per misurare i numeri di giri e rilevare le direzioni di rotazione e i fermi macchina, da noi troverete la soluzione adatta alle vostre esigenze. Spesso, per una semplice interrogazione, si utilizza un sensore standard induttivo oppure due, in caso di rilevazione simultanea della direzione di rotazione.
Per impieghi più gravosi con numeri di giri elevati o determinazione precisa del numero di giri, i nostri sistemi di misurazione angolare con anelli a codifica magnetica, rappresentano la scelta giusta.
Digitalizzazione del processo di serraggio nel mandrino motorizzato: Monitoraggio corsa di serraggio utensile
Soluzioni intelligenti di azionamento e serraggio, dove i sensori sono integrati nel mandrino motorizzato, rappresentano sempre più la spinta innovativa nelle macchine utensili.
I sensori necessari al cambio rapido e ineccepibile dell'utensile sono disponibili in versioni sempre più piccole e intelligenti. Si possono facilmente integrare nella tecnologia di serraggio, indipendentemente dal fatto che venga azionata in modo elettrico, idraulico o pneumatico. Con i sensori e i sistemi di misurazione della posizione di Balluff si sorvegliano i processi di serraggio e rilascio degli utensili direttamente nel mandrino motorizzato.Grazie alle intelligenti combinazioni tra sensori di pressione o con sistemi di misurazione corsa a ridondanza diversitaria, basati su differenti tecnologie, potete realizzare un livello di sicurezza maggiore per l'interno sistema.
Digitalizzazione del mandrino motorizzato con IO-Link
Con i nuovi sensori e sistemi di misurazione IO-Link è facile integrare la tecnologia di serraggio del mandrino motorizzato nel comando o nella rete digitale e digitalizzare il mandrino motorizzato. Lo si realizza con lo standard IO-Link aperto, che consente una comunicazione indipendente dal bus di campo partendo dal livello sensore/attuatore nell'infrastruttura dell'Industrial Internet of Things (IIoT).
L'avveniristica tecnologia IO-Link rende il vostro mandrino motorizzato più intelligente e idoneo per la digitalizzazione e la IIoT.