Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali

Accoppiatori induttivi

Disponibile in:

9 Versioni

I nostri accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali sono concepiti per gestire fino a otto segnali di sensori e otto segnali di comando attuatori.

Il sistema è bidirezionale, cioè trasferisce i segnali in entrambe le direzioni. La sua unità Remote può effettuare azionamenti individuali e comandare le unità di serraggio. Dalla base sono trasferibili fino a otto segnali, con quattro canali che si possono comandare indipendentemente tra loro.

Le caratteristiche particolari

  • trasferimento di segnali in entrambe le direzioni
  • l'unità Remote comanda in modo individuale e aziona le unità di serraggio
  • trasmettibili fino a otto segnali
  • quattro canali comandabili indipendentemente tra loro

Disponibilità

9 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Componente Forma costruttiva Collegamento Forma segnale Funzione
Azioni

BIC0078

BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A
155 EUR Remote M12x1 Connettore, M12x1, 5-poli, 0.30 m, PUR monodirezionale Trasmissione del segnale

BIC000A

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
360 EUR Remote M30x1,5 Connettore, M12x1-Presa, 12-poli monodirezionale Trasmissione del segnale

BIC0009

BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
350 EUR Base M30x1,5 Connettore, M12x1-Connettore, 12-poli monodirezionale Trasmissione del segnale

BIC007T

BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050
445 EUR Base M18x1 Cavo, 5 m, PUR monodirezionale Trasmissione del segnale

BIC007U

BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050
435 EUR Remote M18x1 Cavo, 5 m, PUR monodirezionale Trasmissione del segnale

BIC005J

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA
365 EUR Remote M30x1,5 Connettore, M12x1-Presa, 12-poli, 0.20 m, PUR monodirezionale Trasmissione del segnale

BIC007K

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
435 EUR Remote forma quadra Connettore, M12x1, 12-poli, 0.20 m, PUR monodirezionale Trasmissione del segnale

BIC007J

BIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
405 EUR Base forma quadra Connettore, M12x1, 12-poli, 0.20 m, PUR monodirezionale Trasmissione del segnale

BIC0077

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A
170 EUR Base M12x1 Connettore, M12x1, 5-poli, 0.30 m, PUR monodirezionale Trasmissione del segnale