Testine di scritt./lett. LF e antenne (125 kHz)
LF (125 kHz)
Disponibile in:
5 Versioni
Le nostre testine di scrittura/lettura LF e antenne specifiche per l'applicazione dal design studiato per l'industria permettono una facile integrazione nell'impianto.
Ai processori BIS V si possono collegare fino a quattro testine di scrittura/lettura. Per condizioni di spazio ridotto sono disponibili testine di lettura particolarmente compatte in M12 o M18 con elettronica di analisi separata.
Inoltre, offriamo testine di lettura con interfaccia IO-Link, che vengono spesso impiegate quando nella tracciabilità si richiede solo un riferimento (Read-only).
Le caratteristiche particolari
- le robuste custodie in classe di protezione IP67 assicurano un impiego affidabile anche in ambienti gravosi
- la distanza di lavoro dipende dalla combinazione utilizzata di testina di scrittura/lettura e supporto dati (vedere la scheda tecnica della relativa testina di scrittura/lettura)
- collegamento tramite connettore M12, lunghezza cavo fino a 50 m
- disponibili forme costruttive piatte
Disponibilità
5 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Materiale custodia | Temperatura ambiente | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
240.77 EUR | Ø 30 x 82 mm | PVDF, Dadi PA 6.6 | 0...70 °C | |
BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
240.77 EUR | 80 x 80 x 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 18 x 75 mm | Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato | 0...70 °C | |
BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
307.13 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interfaccia in alluminio | 0...70 °C | |
BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 12 x 42.5 mm | Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato | 0...70 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.