Passaggi per armadio elettrico
Robusti connettori per il collegamento ottimale
Disponibile in:
22 Versioni
Vi offriamo un ampio programma di passaggi per armadio elettrico. I nostri connettori RJ45 e M12 (con codifica A, B e D) in varie forme costruttive sono estremamente robusti e resistenti a urti e vibrazioni.
I connettori a spina sono contraddistinti da elevata protezione da polvere e acqua nonché materiali pregiati. Garantiscono un collegamento rapido e affidabile attraverso la parete dell'armadio elettrico o altra custodia.
Le caratteristiche particolari
- Elevata protezione da polvere e acqua
- Programma completo con varie forme costruttive
- Per collegamenti affidabili e rapidi
- Robusti e adatti all'industria
- Materiali di gran pregio
Disponibilità
22 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Cavo | Collegamento 1 | Collegamento 2 | Configurazione connettore | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC06YPBCC M454-M454-5D-RM002-000 |
25.01 EUR | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato | diritto (2x) | ||
BCC0F45BCC M455-M455-3A-RM103-000 |
21.51 EUR | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | diritto (2x) | ||
BCC085FBCC M414-E814-BG-RM013-000 |
29.66 EUR | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato | RJ45-Presa, diritto, 4-poli | diritto (2x) | ||
BCC085HBCC M424-E814-BG-RM013-000 |
29.66 EUR | M12x1-Presa, ad angolo, 4-poli, D-codificato | RJ45-Presa, diritto, 4-poli | ad angolo,diritto | ||
BCC0A7NBCC A355-A355-30-RN037-000 |
56.99 EUR | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli | 7/8"-16 UN2A-Connettore, diritto, 5-poli | diritto (2x) | ||
BCC0723BCC A354-A354-30-RN011-000 |
54.66 EUR | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-16 UN2A-Connettore, diritto, 4-poli | diritto (2x) | ||
BCC0FYWBCC M415-E834-AG-RP001-006 |
57.57 EUR | PUR schermato verde, 0.6 m | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | diritto (2x) | |
BCC0FYYBCC M415-E834-AG-RP001-020 |
64.54 EUR | PUR schermato verde, 2 m | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | diritto (2x) | |
BCC0HH5BCC M415-E834-AG-RP001-010 |
59.31 EUR | PUR schermato verde, 1 m | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | diritto (2x) | |
BCC0K3PBCC M458-M458-3A-RM141-000 |
44.19 EUR | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato | diritto (2x) |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.