Testine di scritt./lett. (125 kHz) con processore integrato

LF (125 kHz)

Disponibile in:

4 Versioni

Le nostre testine di lettura/scrittura con processore integrato dispongono di antenna, elettronica e interfaccia in un'unica custodia.

La facile installazione riduce spazio e costi. Alcune testine di lettura sono adatte anche per condizioni di montaggio anguste. Varianti speciali con elettronica separata creano spazio nell'installazione. Grazie alla robusta custodia in IP67 è garantito un impiego affidabile in ambiente gravoso.

Le caratteristiche particolari

  • interfacce disponibili: parallela e seriale (RS232, RS422)
  • eliminato il processore supplementare
  • indicazioni di stato direttamente sulla custodia del lettore facilitano la messa in funzione e minimizzano i tempi di fermo

Disponibilità

4 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Dimensione Materiale custodia Communication Interfaccia Temperatura ambiente
Azioni

BIS00E2

BIS L-409-045-004-07-S4
337.37 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, Interfaccia PBT Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E0

BIS L-409-045-002-07-S4
337.37 EUR Ø 18 x 75 mm Ottone, Interfaccia PBT, nichelato Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E1

BIS L-409-045-003-07-S4
337.37 EUR Ø 12 x 53 mm Ottone, Interfaccia PBT, nichelato Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00CZ

BIS L-409-045-001-07-S4
337.37 EUR 40 x 41 x 120 mm PBT Read Only IO-Link 0...70 °C