Moduli di rete per EtherCAT

Moduli di rete

Disponibile in:

2 Versioni

Prestazioni eccezionali, costi contenuti, topologia flessibile e semplicità di utilizzo. Questi sono i vantaggi della tecnologia Industrial Ethernet EtherCAT. Offre la piena flessibilità: dalla libera scelta della topologia, alla possibilità di accoppiare e disaccoppiare dispositivi e segmenti durante il funzionamento fino alla ridondanza di linea della topologia ad anello.

EtherCAT è idoneo sia per architetture centralizzate che decentralizzate e supporta la comunicazione Master/Slave, Master/Master, e Slave/Slave. È anche in grado di collegare bus di campo subordinati.

Approfittando dell'infrastruttura esistente, con l'EtherCAT Automation Protocol viene coperto in modo ottimale anche il livello produttivo. Meglio con i nostri moduli di rete.

Le caratteristiche particolari

  • possibilità di supportare fino a 65535 partecipanti fino a 100 m di distanza ciascuno
  • standard internazionale dal 2007

Disponibilità

2 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Ingressi digitali Uscite digitali Classe porta Interfacce aggiuntive
Azioni

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
636.9 EUR 16x PNP, tipo 2 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI00HA

BNI ECT-508-005-Z015
636.9 EUR 16x PNP, tipo 3 16x PNP Type A 8x IO-Link