- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sistema di misurazione incrementale della distanza
Sensori a codifica magnetica
Disponibile in:
45 Versioni
I nostri encoder incrementali di spostamento possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni e per quasi tutte le lunghezze di misura. Ad esempio, garantiscono un posizionamento preciso nella produzione di energia, nell'industria delle bevande e in molti altri settori. Grazie alle interfacce digitali e analogiche standardizzate, questi sensori possono essere integrati in quasi tutti i sistemi di controllo.
Le caratteristiche speciali
- Prestazioni ottimali della macchina grazie alla determinazione rapida e precisa dei valori misurati con un'elevata accuratezza di ripetizione
- Elevata disponibilità del sistema grazie alla stabilità a lungo termine del nastro magnetico con tecnologia Permagnet
- Robusta custodia in metallo o plastica per una lunga durata di vita
Disponibilità
45 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Segnale di riferimento | Interfaccia | Risoluzione | Distanza di lettura | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | con polarità periodica | Digitale A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML09U6BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05 |
200.3 EUR | senza segnale di riferimento | Digitale A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | con polarità periodica | Digitale A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | con polarità periodica | Digitale A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | senza segnale di riferimento | Digitale A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | senza segnale di riferimento | Digitale A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | senza segnale di riferimento | Digitale A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
272 EUR | con polarità periodica | Digitale A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
273.1 EUR | con polarità periodica | Digitale A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
245.4 EUR | senza segnale di riferimento | Digitale A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.