Amplificatori per sensori capacitivi

Sensori capacitivi

Disponibile in:

6 Versioni

Gli amplificatori collegabili a valle di Balluff permettono alle nostre teste sensore capacitive una semplice regolazione e analisi. A tale scopo sono disponibili unità di analisi compatte con segnali commutati, valori digitali o funzionalità IO-Link per il montaggio su rotaia profilata.

Regolabili al di fuori di ambienti critici, varie opzioni di impostazione offrono funzionalità estese per quasi tutte le teste sensore capacitive di Balluff.

Le caratteristiche particolari

  • per una regolazione ed un'analisi semplici di quasi tutte le teste sensori capacitive
  • con unità di analisi comfort o IO-Link per il montaggio su rotaia profilata
  • regolabili al di fuori di condizioni ambientali critiche
  • forme compatte e le più svariate modalità di funzionamento

Disponibilità

6 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Dimensione Collegamento Interfaccia Funzione di temporizzazione Grado di protezione
Azioni

BAE00KH

BAE SA-CS-025-YP-BP02
87.78 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cavo, 2.00 m, PUR PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) IP40

BAE00KJ

BAE SA-CS-026-YP-BP02
114.56 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cavo, 2.00 m, PUR analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
PNP/NPN Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Ritardo di inserzione/disinserzione programmabile IP40

BAE00LA

BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04
120.96 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cavo con connettore, M12x1, 0.30 m, PUR analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
PNP/NPN Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Ritardo di inserzione/disinserzione programmabile IP40

BAE00ZK

BAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49
105.32 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cavo con connettore, M8x1, 0.1 m, PUR PNP Contatto normalmente aperto (NA) IP40

BAE00L9

BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04
95.34 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cavo con connettore, M12x1, 0.30 m, PUR PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) IP40

BAE00LC

BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04
120.96 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR IO-Link 1.1 PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) Ritardo di inserzione/disinserzione programmabile IP40