Custodia di protezione

Protezione

Disponibile in:

34 Versioni

Chi impiega sensori e dispositivi Balluff in un ambiente molto gravoso, non dovrebbe rinunciare alle nostre custodie di protezione, resistenti ad alte temperature, sostanze chimiche e influssi meccanici ma anche idonee nell'area di saldatura. Sono realizzate in pregiati materiali, offrono superfici resistenti e un vetro di protezione con proprietà ottiche comprovate. Il montaggio è molto semplice. E se mai ti perdessi un pezzo, te lo forniamo velocemente.

Le caratteristiche particolari

  • Robustezza garantita da materiali pregiati, superfici resistenti e geometria
  • Integrabili in modo conveniente e affidabile in ogni impianto
  • Resistenza ad alte temperature, sostanze chimiche e influssi meccanici

Disponibilità

34 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Materiale Utilizzo Dimensione Omologazione / conformità
Azioni

BAM01C2

BAM CS-XA-002-M12-A
0.63 EUR PC ABS (certificato UL) per moduli di rete M12 Ø 14 x 13.2 mm

BAM01C1

BAM CS-XA-001-M8-C
0.63 EUR PC ABS per moduli di rete M8 Ø 9.1 x 8.5 mm

BAM012T

BKS-7/8-CS-00-A
10.92 EUR Alluminio anodizzato
Ottone nichelato
per ripartitori attivi e passivi Ø 0.9 x 0.8 ″

BAM0115

BKS-12-CS-02
0.84 EUR PC/ABS per ripartitori attivi e passivi Ø 12 x 11.9 mm

BAM01LF

BAM CS-XA-005-U7/8-A
6.09 EUR PA per copertura porta moduli di rete Ø 27 x 150 mm

BAM00RL

BOS 18-SM-1
15.36 EUR POM per sensori optoelettronici BOS 18M Ø 22 x 16 mm

BAM012U

BKS-7/8-CS-00-I
10.71 EUR Alluminio anodizzato
Ottone nichelato
per ripartitori attivi e passivi Ø 0.9 " x 0.7 ″

BAM0114

BKS-12-CS-01
6.2 EUR Ottone nichelato per connettore M12 Ø 13.5 x 12 mm

BAM01L8

BAM PC-XO-006-23K-1
43.81 EUR Alluminio anodizzato
Vetro
per sensori optoelettronici BOS 23K 22.5 x 59.3 x 34.3 mm

BAM01NC

BAM PC-XO-005-18M-4
47.37 EUR Acciaio inossidabile Vetro per sensori optoelettronici BOS 18M Ø 22 x 13 mm