- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori capacitivi speciali
Sensori capacitivi
Disponibile in:
4 Serie
In Balluff, i vostri requisiti definiscono il programma. Pertanto, il nostro portafoglio comprende anche sensori capacitivi specifici per requisiti tecnici elevati, ad esempio per pressioni o alte temperature. Trattandosi di varianti autoadesive, si adattano in modo particolarmente semplice e flessibile alla superficie da fissare. Materiali della custodia come acciaio inossidabile, plastica o PTFE li rendono ideali per l'uso in ambienti difficili. Dispongono inoltre di un'ampia tensione di esercizio e sono disponibili in forme costruttive particolarmente piccole.
Per l'impiego a temperature estremamente elevate o in spazi limitati, offriamo anche teste sensore con elettronica remota. Di conseguenza sono installabili e ben regolabili anche in punti difficili da raggiungere. Poiché i loro amplificatori sono disponibili con uscita commutata o analogica oppure con interfaccia IO-Link, con tali sensori potete affrontare una vasta gamma di applicazioni. A seconda dell'uscita che avete scelto potete, ad esempio, rilevare un livello limite o configurare un rilevamento di livello continuo.
Le caratteristiche particolari
- sensori capacitivi don custodia in acciaio inossidabile, plastica o PTFE
- resistenti all'alta temperatura fino a 250 °C e fino a 180 °C con a pressioni fino a 6 bar; resistenti ad alte pressioni fino a 150 bar
- teste sensore per il funzionamento con amplificatore separato, con caratteristica IO-Link
- varianti autoadesive per il fissaggio semplice e versatile
4 Serie
Serie | Tipo di collegamento | Materiale custodia primario | Portata max. | Lunghezza cavo L | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HSensore adesivo per amplificatori di segnale esterni |
Cavo con connettore | PET | 0.3 m | ||
BCS D HDisco di facile montaggio per amplificatori di segnale esterni |
Cavo con connettore | Acciaio inossidabile (1.4301) | 15 mm | 2 m | |
BCS M HVersione compatta metrica per amplificatori di segnale esterni |
Cavo, Cavo con connettore, Connettore | Acciaio inossidabile (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS SPer il rilevamento di livelli di fluidi elettricamente conduttivi (tecnologia smart level) |
Cavo, Cavo con connettore, Attacco a morsetti, Connettore | Acciaio inossidabile (1.4404), Acciaio inossidabile (1.4301), Acciaio inossidabile (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.