Balluff Engineering Tool
Setup and configuration
Disponibile in:
2 Versioni
Il Balluff Engineering Tool (BET) è disponibile per la messa in funzione e la configurazione indipendente dal produttore dei dispositivi IO-Link.
Con il software, è possibile ottenere rapidamente e facilmente una panoramica delle loro topologie e monitorare lo stato di tutti i dispositivi IO-Link collegati. Inoltre, è possibile parametrizzare e mettere in funzione i dispositivi in modo efficiente, nonché gestire i parametri per i singoli dispositivi o per intere topologie. Le funzioni per documentare le topologie e testare gli ingressi e le uscite sono anche disponibili all'interno del software, così come la semplice assegnazione di indirizzi IP.
Il Balluff Engineering Tool BET fa parte dello Smart Automation and Monitoring System di Balluff - composto da una vasta gamma di dispositivi con un concetto di funzionamento, configurazione e diagnostica standardizzato.
Le caratteristiche particolari
- Configurazione semplice e veloce dei dispositivi IO-Link - anche senza PLC
- Tempo di avvio ridotto e meno errori grazie al salvataggio e al riutilizzo delle impostazioni dei dispositivi IO-Link
- Evitare errori di cablaggio e ridurre il tempo necessario per la risoluzione dei problemi testando il cablaggio IO-Link prima dell'avvio
- Panoramica dell'intera topologia IO-Link e del suo stato
- Parte del sistema di automazione e monitoraggio intelligente Balluff
2 Versioni
Codice d'ordine | Descrizione | Azioni |
---|---|---|
BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version: Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant: All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers. |
|
BNI00K0BNI USB-901-014-A501 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.