Interfacce IO-Link universali
Moduli I/O
Disponibile in:
4 Versioni
Tramite le nostre interfacce IO-Link universali, tutte le apparecchiature con un massimo di 16 ingressi/uscite sono aperte per IO-Link. Pompe, lampade di segnalazione, pannelli di comando, pacchi valvole, unità di commutazione, unità di trasferimento ecc. si possono collegare al livello controllo per soddisfare le esigenze di processo.
Il modulo offre il rapido collegamento IO-Link tramite la linea sensore standard e un cavo aperto. Potete così integrare fino a 16 ingressi/uscite nell'ambiente di controllo.
Le caratteristiche particolari
- custodia adattatore compatta per collegamento diretto a diversi dispositivi tramite IO-Link
- universale ed indipendente dal bus di campo
- collegamento al livello controllo con cavo sensore standard
- disponibilità di varianti con 8 o 16 segnali d'ingresso/uscita
- nessun cablaggio multiplo complesso
- risparmio di spazio, tempo e denaro grazie al sistema di cablaggio snello
Disponibilità
4 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfaccia | Ingressi analogici | Corrente d'uscita max. | Uscite, numero | Ingressi, numero | Materiale custodia | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI005MBNI IOL-771-000-K027 |
128.4 EUR | IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA | |||
BNI00CCBNI IOL-772-002-K027-003 |
132.9 EUR | IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA | |||
BNI005NBNI IOL-772-000-K027 |
114.1 EUR | IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA | |||
BNI00CABNI IOL-771-002-K027-003 |
145.1 EUR | IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.