- Indicatori di posizione
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
- Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
- Interruttori di posizione multipli induttivi
- Interruttori di posizione multipli meccanici
- Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
- Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
- Interruttori di posizione singoli induttivi
- Interruttori di posizione singoli meccanici
- Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
Interruttori a camma
Disponibile in:
299 Versioni
Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza o limitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.
Le caratteristiche particolari
- adatti anche per contatti saldati
- funzione di sicurezza secondo DIN EN 60204-1/VDE 0113 e DIN EN 60947-5-1
- quattro serie
- fino a 16 punti di commutazione, in base alla serie
- numero libero di punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo
- punti di commutazione di sicurezza combinabili con elementi di commutazione standard
Disponibilità
299 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfacce, numero | Forma delle punterie | Versione | Tipo di collegamento | Distanza dei punti di commutazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
226.8 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: tetto | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 16 mm | |
BNS02FNBNS 813-B02-R12-61-A-10-01 |
207.06 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: rullo | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
202.34 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: tetto | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS02JPBNS 813-B03-L12-61-A-22-03 |
369.92 EUR | 3 | 1-3° punto di commutazione: cuscinetto a rotolamento | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS02EHBNS 813-B02-D12-61-A-22-02 |
227.96 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: tetto | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS02FFBNS 813-B02-L12-61-A-12-02 |
244.34 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: cuscinetto a rotolamento | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS02FJBNS 813-B02-L12-61-A-22-02 |
255.89 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: cuscinetto a rotolamento | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS02M0BNS 813-B04-L12-61-A-22-04 |
482.69 EUR | 4 | 1-4° punto di commutazione: cuscinetto a rotolamento | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
207.06 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: tetto | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
415.17 EUR | 4 | 1-4° punto di commutazione: tetto | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | 12 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.