- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sistema di misurazione assoluta della distanza
Sensori a codifica magnetica
Disponibile in:
26 Versioni
I sistemi di encoder magnetici assoluti di Balluff forniscono un feedback di posizione assoluto in qualsiasi posizione. Possono essere utilizzati immediatamente, senza una corsa di riferimento. Anche dopo la perdita della tensione di esercizio e la riaccensione del sistema.
Le caratteristiche speciali
- Prestazioni ottimali della macchina grazie alla determinazione rapida e precisa dei valori di misura con un'elevata accuratezza di ripetizione
- Elevata disponibilità del sistema grazie alla stabilità a lungo termine del nastro magnetico con tecnologia Permagnet
- Robusto alloggiamento in metallo per una lunga durata
- Installazione semplice e rapida con il software di calibrazione
Disponibilità
26 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Campo di misurazione | Interfaccia | Risoluzione | Distanza di lettura | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - Absolut (Configurable)BML BM2 - Absolut (Configurable) |
||||||
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
726.8 EUR | 48 m |
SSI Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML085LBML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115 |
730.3 EUR | 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML08MHBML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284 |
761.6 EUR | 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML0906BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 64 mm |
SSI Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 256 mm |
SSI Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
695.6 EUR | 48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 64 mm |
BiSS-C Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 256 mm |
SSI Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.