Testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) con processore integrato
HF (13.56 MHz)
Disponibile in:
36 Versioni
BIS M utilizza l'alta frequenza (HF) 13,56 MHz e supporta lo standard secondo DIN ISO 15693 e/o DIN ISO 14443. Le testine di lettura con un processore integrato possono essere collegate direttamente al sistema di controllo di livello superiore tramite IO-Link, RS232, TCP/IP o tramite Serial Subnet 16 TM. Le diverse configurazioni, le dimensioni e le varianti con testine di lettura separate o integrate consentono di soddisfare la maggior parte delle esigenze.
Le caratteristiche particolari
- interfacce disponibili: IO-Link, seriale - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- novità anche con collegamento bus: All-in-one RFID-Reader BIS M-4008 collegabile direttamente a Profinet
- custodia robusta in IP67: impiego affidabile in ambiente gravoso
- indicazioni di stato direttamente sulla custodia del lettore: facile messa in funzione e minimi tempi di fermo
Disponibilità
36 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Materiale custodia | Interfaccia | Temperatura ambiente | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00LHBIS M-400-045-001-07-S4 |
299 EUR | Ø 30 x 83 mm | Ottone, Dadi in ottone nichelato, nichelato | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS014JBIS M-408-045-001-07-S4 |
309 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS014KBIS M-458-045-001-07-S4 |
349 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS0179BIS M-4008-048-001-ST4 |
620 EUR | 80 x 35 x 119 mm | Zinco, Getto pressofuso | Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) Switch a 2 porte | 0...70 °C | |
BIS00LWBIS M-402-045-002-07-S4 |
418.64 EUR | Ø 18 x 45.5 mm | Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
498.96 EUR | Ø 30 x 83 mm | Ottone, Dadi in ottone nichelato, nichelato | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EKBIS M-400-007-002-00-S115 |
566.48 EUR | Ø 30 x 109.5 mm | Ottone, Dadi in ottone nichelato, nichelato | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00ENBIS M-402-007-002-00-S115 |
737.31 EUR | Ø 18 x 44.5 mm | Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00W1BIS M-410-067-001-04-S92 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, con sigillatura in PU | Subnet 16 (RS485) | -20...50 °C | |
BIS00W2BIS M-410-068-001-00-S115 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, con sigillatura in PU | RS232 | -20...50 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.