Switch unmanaged
Switch
Disponibile in:
4 Versioni
Con i nostri Switch unmanaged si riescono a collegare in topologia a stella i dispositivi Ethernet a 5 e 8 porte su un componente. Gli Switch unmanaged soddisfano sia la classe di protezione IP67 che IP20 e supportano velocità di trasferimento da 10 e 100 Mbit/s. La velocità di trasferimento viene impostata automaticamente tramite la funzione Autonegoziazione.
Tramite la loro funzione di Autocrossing, i moduli riconoscono autonomamente che tipo di cavo viene utilizzato. Si escludono quindi difetti di cablaggio.
Le caratteristiche particolari
- IP67 e IP20
- velocità di trasferimento da 10 e 100 Mbit/s
- velocità di trasferimento regolabili in automatico tramite funzione di Autonegoziazione
- si escludono difetti di cablaggio grazie alla funzione di Autocrossing
Disponibilità
4 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfaccia | Interfacce aggiuntive | Collegamento slot | Fissaggio | Grado di protezione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
129.6 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 5x RJ45-Presa, 8-poli | Montaggio rotaia profilata | IP30 | |
BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
389.9 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | Fissaggio con viti a 2 fori | IP67, in condizione avvitata | |
BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
389.9 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | Fissaggio con viti a 2 fori | IP67, in condizione avvitata | |
BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
175 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 8x RJ45-Presa, 8-poli | Montaggio rotaia profilata | IP30 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.