- Indicatori di posizione
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
- Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
- Interruttori di posizione multipli induttivi
- Interruttori di posizione multipli meccanici
- Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
- Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
- Interruttori di posizione singoli induttivi
- Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
Interruttori di posizione singoli meccanici
Interruttori a camma
Disponibile in:
62 Versioni
Negli interruttori di posizione singoli meccanici senza separazione forzata, il processo di commutazione viene eseguito da una punteria telescopica. Con l’ausilio di questa punteria, viene attivato un elemento di commutazione meccanico in una camera separata ed ermetica. Decisivo nel caso specifico è la scelta ottimale del tipo di punteria in combinazione con le nostre camme. Ciò vi garantisce una lunga durata della vostra applicazione.
Le caratteristiche particolari
- lunga durata
- robusta custodia per applicazioni estreme
- tre serie
- optional: indicatore di funzione
- sistema a due camere con grado di protezione IP67: membrana esente da usura con separazione ermetica di meccanismo punteria e vano interno dell'interruttore
- guida della punteria esente da manutenzione ed autolubrificante, con bussola di scorrimento
Disponibilità
62 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfacce, numero | Forma delle punterie | Versione | Tipo di collegamento | Distanza dei punti di commutazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Contatto snap-on |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS006EBNS 819-100-R-11 |
1 | 1° punto di commutazione: rullo | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | |||
BNS004UBNS 819-99-R-11 |
89 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: rullo | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | ||
BNS005FBNS 819-100-D-11 |
87 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | ||
BNS003ZBNS 819-99-D-11 |
86.5 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | ||
BNS0013BNS 819-FR-60-101 |
60 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: rullo | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | ||
BNS0003BNS 819-FD-60-101 |
57.5 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | ||
BNS004JBNS 819-99-K-11 |
86.5 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: sfera | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | ||
BNS0063BNS 819-100-K-11 |
87 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: sfera | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | ||
BSE0008BSE 44.0-RK |
41.27 EUR | Morsettiera a vite |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.