Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti

Sensori capacitivi

Disponibile in:

5 Serie

Gli interruttori di prossimità capacitivi, noti anche come sensori di prossimità capacitivi, sono disponibili in diverse versioni con un'ampia gamma di connettori e cavi. Con uscita di commutazione o analogica o con interfaccia IO-Link. Sono disponibili anche versioni particolarmente economiche.

Caratteristiche speciali

  • Interruttori di prossimità capacitivi in versione plastica e acciaio inox
  • Per il rilevamento di fluidi con una bassa costante dielettrica
  • in versioni compatte a partire da Ø 6,5 mm e in versioni piatte, come quelle a disco, con distanze di commutazione fino a 25 mm
  • Possono essere montati a incasso e regolati tramite potenziometro o cavo teach
  • Disponibile IO-Link

5 Serie

Serie Tipo di collegamento Materiale custodia primario Portata max. Lunghezza cavo L
Azioni

BCS G

Versione compatta cilindrica senza filettatura
Cavo, Cavo con connettore, Connettore Acciaio inossidabile (1.4301), POM, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M12 O

Versione cilindrica con filettatura M12
Cavo, Cavo con connettore, Connettore Acciaio inossidabile (1.4404), Acciaio inossidabile (1.4301), PTFE, PBT, Acciaio inossidabile (1.4305) 5 mm 0.3 m, 0.35 m, 2 m

BCS M18 O

Versione cilindrica con filettatura M18
Cavo, Connettore Acciaio inossidabile (1.4301), PBT, Acciaio inossidabile (1.4305) 8 mm 2 m

BCS M30 O

Versione cilindrica con filettatura M30
Cavo, Connettore Acciaio inossidabile (1.4301), PBT, Acciaio inossidabile (1.4305) 20 mm 2 m

BCS Q

Versione quadrata in plastica
Cavo, Cavo con connettore PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m