Riflettori e fogli riflettenti

Riflettori, fibre, ottiche

Disponibile in:

49 Versioni

Per ogni ambiente il riflettore più adatto: i nostri riflettori tondi e quadri nonché i fogli riflettenti sono resistenti al calore e agli agenti chimici. Sono adatti per applicazioni a luce rossa, luce bianca, infrarossi e laser.

I riflettori e fogli riflettenti di Balluff dispiegano la loro ottimale funzionalità interagendo con i nostri sensori optoelettronici. Per un impiego personalizzato nella vostra applicazione, potete scegliere tra diverse grandezze e possibilità di fissaggio.

Le caratteristiche particolari

  • Robusti e precisi
  • Facile montaggio mediante incollaggio o avvitamento
  • Varie forme costruttive
  • Materiali pregiati
  • Caratteristiche ottiche omogenee

Disponibilità

49 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Principio di funzionamento Versione Dimensione Superficie attiva
Azioni

BAM00WL

BOS R-9
13.76 EUR Riflettore BOS Spigolo cubico 4 mm 51 x 61 x 8 mm 22.6 cm²

BAM00UM

BOS R-12
15.23 EUR Riflettore BOS Spigolo cubico 0.9 mm 14 x 23 x 4.9 mm 1.7 cm²

BAM00UK

BOS R-1
11.03 EUR Riflettore BOS Spigolo cubico 4 mm Ø 84 x 7.3 mm 50.9 cm²

BAM00UY

BOS R-22
17.22 EUR Riflettore BOS Spigolo cubico 1.2 mm 51 x 61 x 7.5 mm 22.6 cm²

BAM00W7

BOS R-33
8.61 EUR Riflettore BOS Spigolo cubico 4 mm 19 x 60 x 6.1 mm 4.9 cm²

BAM0331

BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS
9.45 EUR Riflettore BOS Spigolo cubico 4 mm 35 x 42 x 8.6 mm 9.6 cm²

BAM0126

BOS R-10
8.72 EUR Riflettore BOS Spigolo cubico 4 mm Ø 62 x 8.8 mm 20.4 cm²

BAM0332

BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS
9.45 EUR Riflettore BOS Spigolo cubico 1.2 mm 12.9 x 33.4 x 11.2 mm 2.2 cm²

BAM01HC

BOS R-43
10.5 EUR Riflettore BOS Spigolo cubico 1.2 mm Ø 25 x 15.5 mm 3.3 cm²

BAM01CF

BOS R-40
26.78 EUR Riflettore BOS Pellicola Reflex, micropiramidi 50 x 100 x 0.6 mm 50.0 cm²