- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Sensori di contrasto
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
1 Serie
I sensori di contrasto sono sensori a tasteggio ad alta risoluzione che distinguono gli oggetti in base ai loro valori di grigio. I robusti sensori di contrasto di Balluff riconoscono anche piccole differenze di contrasto, hanno un'elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHz e sono quindi particolarmente veloci. Consentono un'elevata precisione di posizionamento e sono quindi adatti a un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nell'industria della stampa e dell'imballaggio.
Le caratteristiche speciali
- Commutazione precisa per processi veloci - Alta frequenza di commutazione fino a 30 kHz
- Diversi tipi di luce (laser, luce rossa/verde/blu o bianca)
- Lunghe portate con il laser
- Punti luminosi ben visibili per un facile allineamento
- Estensioni dell'impulso
- Possibilità di autoapprendimento esterno
- Disponibile anche con segnale di uscita analogico
- Facile da impostare tramite display (disponibile anche senza)
- Diverse serie per diverse applicazioni
1 Serie
Serie | Interfaccia | Portata min. | Portata max. | Tipo di luce | Tipo di collegamento | Materiale custodia primario | Forma costruttiva | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT CScanner a contrasto |
Analogica, tensione, PNP/NPN, PNP | 6 mm | 21 mm | Luce rossa, Luce bianca, Luce blu, Luce verde | Cavo, Connettore | Zinco, Alluminio, PBT | forma quadra, Ø 18 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.