Moduli di rete per CC-Link IE/Field

Moduli di rete

Disponibile in:

1 Versioni

Per tutti i settori della comunicazione industriale vale quanto segue: Le tecnologia a bus di campo e di rete devono soddisfare i requisiti derivanti da una comunicazione sempre più potente.

Al contempo, la comunicazione deve essere quanto più uniforme possibile. Soprattutto per quanto riguarda le esigenze di automazione nella regione asiatica, Balluff è in grado di connettere la comunicazione a livello macchine e impianti con quella di sensori/attuatori: Moduli di rete BNI per CC-Link IE/Field per il livello impianti da una parte e il collegamento diretto con il livello sensori/attuatori dall'altra.

Per il perfetto collegamento di sistemi I/O al modulo di rete aperto High-Speed CC-Link deterministico per IE/Field, abbiamo sviluppato moduli a bus di campo altamente funzionali e pratici. Grazie alle sue notevoli possibilità di parametrizzazione e diagnosi, questa nuova generazione mette in ombra tutte le precedenti soluzioni.

Le caratteristiche particolari

  • tipo di protezione IP67
  • custodia in fusione integrale
  • display, LED e accesso integrato SLMP (Seamless Message Protocol) per diagnosi e parametrizzazione

Disponibilità

1 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Interfaccia Ingressi digitali Uscite digitali Interfacce aggiuntive
Azioni

BNI008C

BNI CIE-508-105-Z015
818.5 EUR CC-Link IE Field V0 16x PNP, tipo 3 16x PNP 8x IO-Link