Toolkit per il monitoraggio delle condizioni

Monitoraggio

Disponibile in:

1 Versioni

Il Condition Monitoring Toolkit è una soluzione olistica e facile da implementare con un eccellente rapporto costi-benefici per il monitoraggio di impianti, macchine e processi. Contiene tutto il necessario: dai sensori all'acquisizione e alla visualizzazione dei dati. Allo stesso tempo, si beneficia di una grande flessibilità grazie alla compatibilità con tutti i sensori IO-Link, ma anche di un funzionamento semplice grazie al software intuitivo. Con il Condition Monitoring Toolkit, potete implementare il condition monitoring interamente secondo le vostre esigenze in pochi minuti. Questo vi dà rapidamente una visione più profonda delle condizioni effettive delle vostre macchine e dei vostri sistemi, consentendovi di rilevare deviazioni e problemi molto prima.

Le caratteristiche speciali

  • Soluzione integrata di retrofit per il monitoraggio di macchine e processi
  • Alta flessibilità grazie al collegamento di fino a quattro sensori IO-Link arbitrari
  • Messa in funzione del sistema con plug-and-play, visualizzazione dei dati
  • Emissione di messaggi di avvertimento quando vengono superati i valori limite regolabili
  • Sistema autonomo con memorizzazione dei dati - indipendente dal cloud e dal sistema di controllo della macchina
  • Monitoraggio remoto da qualsiasi luogo attraverso l'integrazione di rete

1 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Dimensione Processore Memoria di lavoro Memoria dati Collegamento slot
Azioni

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01
1106.5 EUR 101 x 126 x 50 mm 1.8 GHz / 400MHz 2 GB RAM 8 GB EMMC 2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A